メインコンテンツに移動

ブログ

How To Meet the Challenges of Future Zone E/E-Architecture? Introduction of an MCU-based Virtualization Solution Platform

次世代ゾーンE/Eアーキテクチャに適したMCU向け仮想化ソリューションプラットフォーム

高度で複雑な次世代車両システムでは、従来の独立して制御を行う分散型自動車E/Eアーキテクチャから、より統合され高性能なECUに基づく集中型E/Eアーキテクチャへの移行が必要となることが予想されます。Zone-ECU Virtualization Solution Platformは、お客様がそれぞれのゾーンECUプロジェクトに対応するための、関連するSW製品やツールを含む統合型ソリューションを提供する開発プラットフォームです。ETASとRenesasの共同開発に基づくZone-ECU Virtualization Solution Platformは、ハイパーバイザのサポート、安全性、セキュリティ、QoSなどZone ECUに向けたHW主要機能を活用し、ETASの優れたSW製品ポートフォリオやSWコンピテンスによってさらに様々なことを可能とします。

Battery Management with Life Indicator Blog

Is My Battery Ready to Do Its Job?

The Battery Management with Life Indicator solution is for battery-powered applications that need a reliable charging system with a way to display the battery life.

The Low-Noise Power Supply for Timing and Clock ICs

The Low-Noise Power Supply for Timing and Clock ICs

For precise timing and clock solutions, customers are encouraged to pair our timing products up with Renesas’ low-noise LDOs to achieve optimized performance.

ルネサスCEOがBS-TBS番組に出演

BS-TBSの主要経済番組「Bizスクエア」において、ルネサスを特集した企画が放送され、CEOの柴田 英利が対談形式で出演しました。

RX72M Microcontroller Wins the "2021 Intelligent Manufacturing MCU Outstanding (Product) Solution" Award of China Electronics News

ルネサスエレクトロニクスのRX72M MCUが中国電子報 (China Electronics News)の "2021 Intelligent Manufacturing MCU Outstanding (Product) Solution"を受賞

RX72Mはルネサスエレクトロニクスが産業用イーサネット利用に向けて設計、開発した、高性能かつコストパフォーマンスに優れた新時代のMCUです。RX72Mは240MHz動作で1416 CoreMarkスコアを達成、高速電流ループ制御を保証します。処理性能、リアルタイム性、産業用イーサネット通信を特に必要とするアプリケーションに最適なMCUです。

Blog image Endpoint Intelligence

エンドポイントインテリジェンス

ここ過去数年にわたり、モノのインターネットはさまざまなアプリケーションで急激な勢いを見せてきました。AI機能搭載型スマートデバイスは、所有コスト、リソース効率、柔軟性、利便性などの点で多くのメリットをもたらします。しかしながら、デバイスからクラウドへと行ったり来たりするデータ転送プロセスには、追加的レイテンシとプライバシーリスクがつきものです。これはリアルタイムシステムにとって、重大なパフォーマンス・ボトルネックとなりかねます。さらに膨大なデータ量をクラウドに転送するのに、運用コストを押し上げてしまいます。そこで、意思決定、機械学習の処理と分析をローカルで実行するといった、AI処理をエッジで行うために登場したのがエンドポイントAIです。インテリジェント機能がネットワークのエッジで使われるのが特徴です。これによって、機械学習による高度な意思決定を物理的にデータのソースに近づけ、リアルタイム性を実現し、全体的な運用コストの削減を達成できます。

RX Family Blog image

RXマイコンの基板パターン設計ガイドのご紹介

マイコンと電源回路やクロック回路、リセット回路などとの接続や基板設計時の注意事項、レイアウト実例などを説明したアプリケーションノートをご紹介します。

 AI Supports the Way We Live and Work

私たちの暮らしや働き方をサポートしてくれるAI

AIの物体認識と骨格検出により、人々を見守り、作業場の接触事故を減らす、フィットネスの新しい展開が可能した実装事例を紹介します。

The Art of Networking (Series 8): CANsec the CAN-XL Layer 2 Security Protocol

The Art of Networking (Series 8): CANsec the CAN-XL Layer 2 Security Protocol

CANsec is a practical solution for securing the CAN bus against the most common threats facing CAN networks while reducing host CPU overhead and the demand for larger and more powerful HSMs.

Solving common issues with respect to PCIe timing design on the modern server system

Solving Common Issues with Respect to PCIe Timing Design on the Modern Server System

This blog walks through some cases related to clock design challenges and how to overcome these scenarios using Renesas’ PCIe Gen 6 RC19 family.