メインコンテンツに移動
以下のデバイスを代替品として推奨しております。

概要

説明

The ISL8107 is a single phase, non-synchronous buck controller with an integrated high-side MOSFET driver. The controller operates from 9V to 75V input voltage range. The internal 1.192V reference voltage has a tolerance of ±1% over the industrial temperature range. The ISL8107 employs voltage-mode control with feedforward compensation to provide optimal transient response and a constant loop gain over a wide input voltage range. The switching frequency can be programmed from 100kHz to 600kHz by external resistor and capacitor. The switching frequency can be synchronized to an external clock signal through the SYNC pin. The ISL8107 features programmable soft-start, hiccup mode for short circuit protection, and over-temperature protection. The overcurrent protection is implemented using MOSFET's rDS(ON) sensing. This approach simplifies the implementation without deteriorating the converter efficiency.

特長

  • Operates from +9V to +75V Bias Supply Voltage
  • +1.192V Internal Voltage Reference
  • ±1% tolerance Over the Industrial Temperature Range
  • Programmable Switching Frequency 100kHz to 600kHz
  • Simple Single-Loop Voltage Mode Control
  • Voltage Feedforward Compensation
  • Switching Frequency Synchronization
  • Lossless, Programmable Overcurrent Protection
  • Uses MOSFET's rDS(ON)
  • Hiccup Mode
  • Integrated N-Channel MOSFET Gate Drivers
  • Programmable Soft-Start
  • Over-Temperature Protection
  • QFN (5x5) Package
  • QFN Compliant to JEDEC PUB95 MO-220 QFN - Quad Flat No Leads - Product Outline
  • QFN Near Chip Scale Package Footprint; Improves PCB Efficiency, Thinner in Profile
  • Pb-Free (RoHS Compliant)

製品比較

アプリケーション

  • Test and Measurement Instruments
  • Routers and Switchers
  • Point of Load Modules
  • Distributed DC/DC Power Architecture
  • Industrial Applications
  • Telecom/Datacom Applications

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1011 KB
EOL通知 PDF 603 KB
製品変更通知 PDF 225 KB
アプリケーションノート PDF 509 KB
アプリケーションノート PDF 397 KB
5件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
iSim:PEオフラインシミュレーションツール
iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
Simulator ルネサス
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

48V Auxiliary Inverter Solution

Renesas' 48V Auxiliary Inverter Solution is a complete 48V motor control design using an RH850 microcontroller, power management ICs, and an inductive position sensor. It incorporates 12V/48V dual-domain concept with domain isolation, and is a proof-of-concept covering the recommendations of VDA320.