メインコンテンツに移動

概要

説明

The PMOD Expansion Board for RYZ024Aは、RYZ024Aの評価および開発に利用できます。 PMOD Expansion Boardは、 PMODインタフェースを介してルネサスMCUキットに簡単に接続できます。また、UARTインタフェースを介して制御できます。

製品の内容

次のコンポーネントが含まれています。

  • PMOD™ Expansion Board for RYZ024A
  • LTE Antenna (Taoglas: GSA.8830.A.201111) (SMA Male termination)
  • MVNO SIM Card

特長

  • ワイヤレス・モジュール
    • LTE Cat-M1セルラー IoT モジュールRYZ024A (RYZ024A000FZ00#HD0)
  • PMOD™ インタフェース
    • PMOD (UART) を介したルネサスMCUキットへの容易に接続
  • USB インタフェース
    • 各種インタフェースに使用可能
  • アンテナインタフェース
    • 各種外部アンテナに使用可能
  • ソフトウェア
    • RA MCUファミリのFlexible Software Package (FSP) をサポート
    • RX MCUファミリのドライバ提供

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 4.76 MB English
アプリケーションノート PDF 2.63 MB English
アプリケーションノート PDF 2.85 MB English
クイックスタートガイド PDF 3.06 MB
クイックスタートガイド PDF 2.98 MB
マニュアル-ハードウェア PDF 4.33 MB
クイックスタートガイド PDF 720 KB
クイックスタートガイド PDF 801 KB
アプリケーションノート PDF 1.45 MB
9件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RA Flexible Software Package (FSP)
FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。 注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Software Package ルネサス
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
2件

サンプルコード

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

RL78ファミリ LTE CAT-M1 MQTT通信ソリューション

このビデオでは、アプリケーションノートのサンプルソフトウェアを使用して、LTE CAT-M1セルラー通信でMQTT Brokerを介してメッセージの送受信(Publish/Subscribe)を行うMQTT通信の手順を説明します。

評価環境には、ルネサスのRL78/G22 Fast Prototyping Board と PMOD Expansion Board for RYZ024Aを使用します。

認証

RYZ024A評価は複数の地域規制要件を満たしています。 免責事項、注意事項、および認証の詳細については、RYZ024Aのドキュメントを参照してください。

日本 無線設備の技術基準適合

実装されているRYZ024Aは、工事設計認証 (認証番号:003-220081(Cat-M1のみ))を取得しています。

注意

認定は、認定に示されている製品および管轄区域のみを対象としてます。他の管轄区域または別の製品の認定として解釈することができません。