メインコンテンツに移動

pkg_2984 (LFQFP 128)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLQP0128KE-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P128GF-50-GAT-2
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LFQFP128-14x20-0.50
Package Status
Active
Package Type
LFQFP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_2984
Lead Count
128
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
20mm
14mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.6mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
20 x 14 x 1.6

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 194 KB
キャリア/パッケージ PDF 257 KB
キャリア/パッケージ PDF 194 KB
キャリア/パッケージ PDF 209 KB
キャリア/パッケージ PDF 225 KB
キャリア/パッケージ PDF 185 KB
キャリア/パッケージ PDF 200 KB
キャリア/パッケージ PDF 75 KB English
パッケージ外形図 PDF 49 KB
9件