タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PRSP0042GD-A |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
S42GT-80-375B-3 |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-SSOP42-0375-0.80 |
Package Status | Active |
Package Type | SSOP |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_3297 |
Lead Count | 42 |
Pb (Lead) Free | Yes |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
2.9mm |
Pitch | 0.8mm |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 217 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 142 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 176 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 171 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 210 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 75 KB English | |
パッケージ外形図 | PDF 40 KB | |
7件
|