メインコンテンツに移動

pkg_3304 (TFQFP 48)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PTQP0048KC-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P48GA-50-HAA-2
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-TFQFP48-7x7-0.50
Package Status
Active
Package Type
TFQFP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_3304
Lead Count
48
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
7mm
7mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.2mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
7 x 7 x 1.2

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 235 KB
キャリア/パッケージ PDF 294 KB
キャリア/パッケージ PDF 187 KB
キャリア/パッケージ PDF 214 KB
キャリア/パッケージ PDF 223 KB
キャリア/パッケージ PDF 172 KB
キャリア/パッケージ PDF 200 KB
キャリア/パッケージ PDF 75 KB English
パッケージ外形図 PDF 45 KB
9件