メインコンテンツに移動

pkg_8105 (LQFP 64)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLQP0064GD-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P64G-80-22-3
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LQFP64-14X14-0.80
Package Status
Active
Package Type
LQFP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8105
Lead Count
64
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
14mm
14mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.7mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
14 x 14 x 1.7

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 217 KB
キャリア/パッケージ PDF 205 KB
キャリア/パッケージ PDF 196 KB
キャリア/パッケージ PDF 75 KB English
パッケージ外形図 PDF 11 KB
5件