メインコンテンツに移動

pkg_8171 (SOP 14)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRSP0014DH-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P14GM-50-300B-6
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-SOP14-0300-1.27
Package Status
Active
Package Type
SOP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8171
Lead Count
14
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
7.62mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.8mm

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 199 KB
キャリア/パッケージ PDF 146 KB
キャリア/パッケージ PDF 51 KB
キャリア/パッケージ PDF 76 KB
キャリア/パッケージ PDF 176 KB
キャリア/パッケージ PDF 162 KB
キャリア/パッケージ PDF 171 KB
キャリア/パッケージ PDF 152 KB
パッケージ外形図 PDF 10 KB
9件