メインコンテンツに移動

pkg_8173 (SOP 16)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRSP0016DN-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P16GM-50-375A-4
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-SOP16-0375-1.27
Package Status
Active
Package Type
SOP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8173
Lead Count
16
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
9.53mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.9mm

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 195 KB
キャリア/パッケージ PDF 142 KB
キャリア/パッケージ PDF 51 KB
キャリア/パッケージ PDF 76 KB
キャリア/パッケージ PDF 176 KB
キャリア/パッケージ PDF 162 KB
キャリア/パッケージ PDF 171 KB
キャリア/パッケージ PDF 208 KB
パッケージ外形図 PDF 10 KB
9件