タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PRSP0020DM-A |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
P20GT-50-375B-3 |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-SOP20-0375-1.27 |
Package Status | Active |
Package Type | SOP |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_8177 |
Lead Count | 20 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 9.53mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
2.9mm |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 201 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 142 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 51 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 76 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 176 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 157 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 171 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 208 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 10 KB | |
9件
|