メインコンテンツに移動

pkg_8179 (SOP 24)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRSP0024DI-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P24GM-50-375B-6
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-SOP24-0375-1.27
Package Status
Active
Package Type
SOP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8179
Lead Count
24
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
15.4mm
7.2mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.77mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
15.4 x 7.2 x 2.77

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 200 KB
キャリア/パッケージ PDF 142 KB
キャリア/パッケージ PDF 51 KB
キャリア/パッケージ PDF 76 KB
キャリア/パッケージ PDF 176 KB
キャリア/パッケージ PDF 157 KB
キャリア/パッケージ PDF 171 KB
キャリア/パッケージ PDF 208 KB
パッケージ外形図 PDF 10 KB
9件