タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PRSP0038JC-A |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
P38GT-65-375B-2 |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-SSOP38-0375-0.65 |
Package Status | Active |
Package Type | SSOP |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_8200 |
Lead Count | 38 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 12.65mm |
幅 | 8mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
2mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
12.65 x 8 x 2 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 201 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 176 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 171 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 38 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 75 KB English | |
パッケージ外形図 | PDF 11 KB | |
6件
|