メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISL54060 device is a low ON-resistance, low voltage, bidirectional, dual single-pole/single-throw (SPST) analog switch. It is designed to operate from a single +1.8V to +6.5V supply and pass signals that swing down to 6.5V below the positive supply rail. Targeted applications include battery-powered equipment that benefit from low rON (0.56Ω), low power consumption (8nA) and fast switching speeds (tON = 55ns, tOFF = 18ns). The digital inputs are 1.8V logic-compatible up to a +3V supply. The ISL54060 is offered in a small form factor package, alleviating board space limitations. It is available in a tiny 10 Ld 1.8mm x 1.4mm µTQFN or 10 Ld 3mm x 3mm TDFN package. The device is a committed dual single-pole/single-throw (SPST) that consists of two normally open (NO) switches with independent logic control.

特長

  • Pb-free (RoHS compliant)
  • Negative signal swing (Max 6.5V below V+)
  • ON-resistance (rON)
    • V+ = +4.5V: 0.52Ω
    • V+ = +4.3V: 0.65Ω
    • V+ = +2.7V: 0.9Ω
    • V+ = +1.8V: 1.8Ω
  • rON matching between channels: 10mΩ
  • rON flatness across signal range: 0.33Ω
  • Low THD+N at 32Ω load: 0.02%
  • Single supply operation: +1.8V to +6.5V
  • Low power consumption at 3V (PD): 24nW
  • Fast switching action (V+ = +4.3V)
    • tON: 43ns
    • tOFF: 23ns
  • ESD HBM rating: >6kV
  • Guaranteed break-before-make
  • 1.8V logic compatible (+3V supply)
  • Low I+ current when VINH is not at the V+ rail
  • Available in 10 Ld µTQFN 1.8mm x 1.4mm and 10 Ld 3mm x 3mm TDFN

製品比較

アプリケーション

  • Audio and video switching
  • Battery powered, handheld, and portable equipment
    • MP3 and multimedia players
    • Cellular/Mobile phones
    • Pagers
    • Laptops, notebook PCs, palmtops
  • Portable test and measurement
  • Medical equipment

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 759 KB
カタログ PDF 5.67 MB English
製品アドバイザリ PDF 414 KB
製品変更通知 PDF 202 KB
製品変更通知 PDF 326 KB
その他資料 PDF 293 KB
製品変更通知 PDF 205 KB
アプリケーションノート PDF 843 KB
アプリケーションノート PDF 468 KB
9件

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

読込中