メインコンテンツに移動

概要

説明

The 9FGL0841/51 devices are 8-output 3.3V PCIe Gen 1–6 clock generators. Each output has a dedicated OE# pin supporting PCIe CLKREQ# functionality. Two different spread spectrum levels, in addition to spread off, are supported. The 9FGL0841/51 supports PCIe Gen 1–6 Common Clocked architectures (CC), PCIe Separate Reference no Spread (SRNS), and Separate Reference Independent Spread (SRIS) clocking architectures.

For information regarding evaluation boards and material, please contact your local sales representative.

特長

  • PCIe Gen 1–6 CC-compliant
  • Supports PCIe SRIS and SRNS clocking
  • Integrated terminations for 100Ω and 85Ω systems save 4 resistors per output
  • Pin-selectable SRNS 0%, CC 0%, and CC/SRIS -0.5% spread
  • SMBus-selectable CC/SRIS -0.25% spread
  • One 3.3V LVCMOS REF output with Wake-On-LAN (WOL) support
  • Easy AC coupling to other logic families, see application note AN-891.
  • Space-saving 6mm × 6mm 48-VFQFPN

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア DSN 190 KB
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 440 KB
2件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング