RZ/V2MA Evaluation Board Kit
RZ/V2MAの評価に最適な評価ボードキットです。RZ/V2MA Evaluation Board Kitは、MainボードとBaseボード、 Optionボード(別売)で構成されています。OptionボードはPCIeインタフェースの評価に使用します。
本評価キットはRZ/V2MAの標準ソフトウェアパッケージに対応しており...
主要ドキュメント:
9FGV0241は、PCIe Gen1-4 アプリケーション向けの2出力超低電力周波数ジェネレータで、Zo=100 Ωの出力終端を内蔵しています。 クロック管理用に2つの出力イネーブルを備え、スペクトラム拡散オフに加えて、2種類のスペクトラム拡散レベルをサポートします。
RZ/V2MAの評価に最適な評価ボードキットです。RZ/V2MA Evaluation Board Kitは、MainボードとBaseボード、 Optionボード(別売)で構成されています。OptionボードはPCIeインタフェースの評価に使用します。
本評価キットはRZ/V2MAの標準ソフトウェアパッケージに対応しており...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター
Ron Wade, chief PCIe system architect explains the fundamental difference in reference clock jitter budgets between the first three generations of the specification and those of Gen4 and Gen5 which raise new challenges for designers.
Related Resources