メインコンテンツに移動

概要

説明

9FGV0441は、PCIe Gen1-4アプリケーション用の4出力超低消費電力クロックジェネレータで、Zo = 100Ωの出力終端を内蔵しています。 クロック管理用に4つの出力イネーブルを備え、スペクトラム拡散オフに加えて、2種類のスペクトラム拡散レベルをサポートします。

特長

  • 終端の内蔵により100Ωの差動Zoを実現、部品点数と基板面積の削減を実現
  • 1.8V動作、低消費電力化
  • OE#ピン、DIFパワーマネージメント対応
  • LP-HCSL差動クロック出力、消費電力と基板面積を削減
  • 各出力のプログラマブルスルー・レート:様々な線長に合わせたチューニングが可能
  • プログラマブル出力振幅:様々な使用環境に合わせたチューニングが可能
  • PLLがロックされるまでのDIF出力ブロック:クリーンシステムスタートアップ
  • 0%、-0.25%、-0.5%から選択可能なDIF出力スプレッド:EMIの低減
  • 外付け25MHz水晶振動子、0ppmの合成エラーでタイトなppmをサポート
  • ストラップピンによるコンフィギュレーションが可能:デバイス制御のためのSMBusインターフェースは不要
  • レガシーコントローラ対応3.3V SMBus インターフェース
  • 省スペース5×5mm 32ピンVFQFPN、最小限の基板スペースを実現
  • 選択可能なSMBusアドレス:複数のデバイスでSMBusセグメントを簡単に共有可能

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング