概要
説明
The EVK-8V49NS0312 evaluation board kit is a platform that is designed to help the customer evaluate Renesas's 8V49NS0312 FemtoClockTM NG 12-output Clock Generator. When the board is connected to a PC running Renesas Timing CommanderTMsoftware through USB, the device can be configured and programmed through a graphical interface or through register settings to generate frequencies with best-in-class performance.
特長
- Terminals for input clocks;
- Fully configurable through Renesas Timing CommanderTM software
- Allows access to all output signals
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
マニュアル-ハードウェア | PDF 674 KB | |
アプリケーションノート | PDF 348 KB | |
回路図 | PDF 56 KB | |
3件
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Timing Commander Timing Commander™は、Windows™ベースの革新的なソフトウェアプラットフォームで、システム設計を行うエンジニアは、直感的かつ柔軟なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)により、高度なタイミングデバイスの構成、プログラミング、モニタリングが行えます。
|
Code Generator | ルネサス |
1件
|
製品選択
適用されたフィルター