Evaluation Board for 5P49V6967 VersaClock 6E
This is the evaluation board for the 5P49V6967 VersaClock® 6E programmable clock generator. With RMS phase jitter of less than 0.5ps over the full 12kHz to 20MHz...
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Timing Commander Timing Commander™は、Windows™ベースの革新的なソフトウェアプラットフォームで、システム設計を行うエンジニアは、直感的かつ柔軟なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)により、高度なタイミングデバイスの構成、プログラミング、モニタリングが行えます。
|
Code Generator | ルネサス |
1件
|
This is the evaluation board for the 5P49V6967 VersaClock® 6E programmable clock generator. With RMS phase jitter of less than 0.5ps over the full 12kHz to 20MHz...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター
The VersaClock® 6E programmable clock generator devices offer a combination of low power, flexibility and performance for a wide range of applications. These features make it ideal for simplifying system design by replacing multiple discrete timing components and reducing bill of materials (BOM). The VersaClock 6E supports operating voltages from 1.8 to 3.3 V, differential (LVPECL/HCSL/LVDS/LP-HCSL) and LVCMOS output types, and fractional dividers to accurately generate virtually any frequency. Products satisfy system requirements from oscillator replacement to PCIe® Gen 1/2/3 and to communications applications, while consuming very little power.
For more information about VersaClock 6E, visit the VersaClock Programmable Clocks page.