メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • 周波数範囲: 0.750MHz 〜 1350MHz
  • 出力タイプ: LVDS, LVPECL, LVCMOS
  • 位相ジッタ (12kHz 〜 20MHz): 750fs 〜 890fs typ.(1000fs max.)
  • 電源電圧: 2.5V または 3.3V
  • パッケージ・オプション:
    • 3.2 x 2.5 x 1.0 mm (VCXOでは使用不可)
    • 5.0 x 3.2 x 1.2 mm
    • 7.0 x 5.0 x 1.3 mm
  • 周波数安定性: ± 20ppm ± 25ppm, ± 50ppm, or ± 100 ppm
    • 動作温度範囲: -20°C 〜 +70°C
  • 周波数安定性: ± 25ppm, ± 50ppm, or ± 100 ppm
    • 動作温度範囲: -40°C 〜 +85°C
  • 周波数安定性: ± 50ppm, or ± 100 ppm
    • 動作温度範囲:  -40°C 〜 +105°C
  • 0.5VDCからVDDまでの85ppm/volt (typ.)のkV(VCXOのみ)
    • Vcレンジで±10%より優れた直線性

説明

XLは、1000fs以下の位相ジッタを持つ水晶ベースのPLLクロックオシレータファミリです。 XLシリーズは、0.750MHzから1350MHzまでの幅広い周波数帯で、ノイズ低減技術に重点を置いた独自のASICファミリを採用した水晶オシレータです。

3次ΔΣ変調器により、従来のバルククォーツやSAWオシレータに匹敵するレベルまでノイズを低減します。 短納期、低価格、低ノイズ、広い周波数範囲、優れた周囲環境性能により、XLデバイスは従来の技術に勝る優れた選択肢となります。 XL(XOオプション)デバイスは±20ppm、XL(VCXOオプション)デバイスは±50ppmのAPRを実現しました。いずれのオプションも、標準周波数、カスタム周波数ともに極めて短納期です。

発振器のカスタマイズ

本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

パラメータ

属性値
FunctionXO, VCXO
Output TypeHCMOS, LVDS, LVPECL
Output Freq Range (MHz)0.75 - 1350
Supply Voltage (V)2.5 - 2.5, 3.3 - 3.3
Phase Jitter Max RMS (ps)1
Freq. Stability Total (± PPM)20, 25, 50, 100
Temp. Range (°C)-20 to +70, -40 to +85, -40 to +105, -40 to 85°C
Product CategoryCrystal Oscillators

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
——6—
CLCC7.0 x 5.0 x 1.362.54

アプリケーション・ブロック図

Multi-protocol network system block diagram utilizes the industrial communication MPU and various devices to support communication protocols like Ethernet-based OPC UA and BACnet.
ビルディングオートメーションのためのマルチプロトコルネットワークシステム
マルチプロトコルネットワークシステムは、さまざまなビルオートメーションシステムからデータを収集し、産業用通信技術を組み込んでいます。
Industrial Gigabit Ethernet SoM block diagram features integrated memory and dual industrial Ethernet Gigabit interface offering an all-in-one solution for high-speed industrial connectivity.
産業用ギガビットイーサネットシステムオンモジュール
産業用ギガビットイーサネットSoMは、高速データ伝送と容易な統合を可能にし、効率的な業界使用を実現します。
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

適用されたフィルター