メインコンテンツに移動

概要

説明

XTは水晶ベースPLL発振器で、TCXOを内蔵し、安定性を重視しています。 XTファミリは温度範囲が-40 °C~+85 °Cで周波数安定度が±3ppmで、長期安定性も±13ppmです。 トランシーバモジュールやデータセンターなど、低ノイズ、安定性、正確なタイミング/クロックソースを求めるエンタープライズ向け機器に最適です。

短いリードタイム、低ノイズ、広い周波数範囲、優れた環境性能のほか、お客様の設計をXTシリーズに組み入れるためのエンジニアリング作業はほとんどなく、従来の技術よりも優れたチョイスです。 TXファミリは標準周波数とカスタム周波数の両方で非常に迅速なデリバリを実現します。

発振器のカスタマイズ

特長

  • 周波数範囲:15MHz~2100MHz
  • 出力タイプ:CML、HCSL、LVDS、LVPECL
  • 位相ジッタ(12kHz~20MHz):標準135fs
  • 供給電圧:1.8V、2.5Vまたは3.3V
  • パッケージ・オプション:
    • 3.2mm x 2.5mm x 0.85mm
  • 動作温度と安定度:
    • -40 °C~+85 °C、±3ppm
  • 長期周波数安定度:
    • -40 °C~+85 °C、±13ppm

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 499 KB
ガイド PDF 436 KB
概要 PDF 526 KB
概要 PDF 525 KB
ガイド PDF 321 KB
アプリケーションの概要 PDF 686 KB
6件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 3.09 MB
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

ProXO+ High Accuracy, High Frequency Differential Oscillators Overview

ProXO+高精度、高周波数差動発振器の概要

周波数安定性±3ppm、周波数最高2.1GHzで位相ジッタ性能最小135fsを特長とするProXO+差動クロックポートフォリオについてご覧ください。 プログラミング能力により、お客様はデバイスのカスタマイズが迅速かつ容易にでき、さらにNRE(初期開発)コストを低減します。 コンパクトな3.2mm x 2.5mmプラスチック・パッケージはBOM(部品表)を簡素化し、BOMコストを低減し、さらにサプライチェーンの柔軟性を高めます。