メインコンテンツに移動

概要

説明

The RC22504A is a small, low-power timing component designed to be placed immediately adjacent to a PHY, switch, ASIC or FPGA that requires several reference clocks with jitter performance less than 100fs (max). The RC22504A can act as a frequency synthesizer to locally generate the reference clock or as a DCO for frequency margining or OTN clock applications.

特長

  • Jitter below 100fs RMS maximum (10Hz to 20MHz)
  • PLL core consists of fractional-feedback Analog PLL (APLL)
    • Operates from a 25MHz to 80MHz crystal or XO
    • APLL frequency independent of input / crystal frequency
    • Operates as a frequency synthesizer or Digitally Controlled Oscillator (DCO)
    • DCO has tuning granularity of < 1ppb 
  • Programmable status output
  • 4 differential / 8 LVCMOS outputs
    • Any frequency from 10MHz to 1GHz (180MHz for LVCMOS)
    • Programmable output buffer supports HCSL (DC-coupled), LVDS/LVPECL/CML (AC-coupled) or two LVCMOS
    • Differential output swing is selectable: 400mV to 800mV
    • Output clock phase individually adjustable in 100ps steps
    • Output Enable input with programmable effect
  • Supports up to 1MHz I2C or up to 20MHz SPI serial processor port
  • Can configure itself automatically after reset via internal customer-definable One-Time Programmable (OTP) memory with up to four different configurations
  • 4 × 4 mm 24-VFQFPN package

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Renesas IC Toolbox (RICBox)
Renesas IC Toolbox(RICBox)ソフトウェアプラットフォームは、ソフトウェアを実行するコンピュータに接続することで、評価キット上のルネサスデバイスをお客様が設定することを可能にします。
Software Package ルネサス
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

Lab on the Cloud Demo for FemtoClock®2 Ultra-Low Phase Noise Synthesizer and Jitter Attenuator

Demonstration of Renesas’ Lab on the Cloud virtual environment for FemtoClock®2 ultra-low phase noise synthesizer and jitter attenuator.