メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

GR-COTTON 特設:デジタルコンパス(HMC5883L)

概要

デジタルコンパス(HMC5883L)をGR-COTTONに接続して方位を測ってみます。

本ページは編集中です。サンプルプログラムではセンサーの値を取ることはできますが、方位の計算までしていません。

Cotton HMC5883lシリアル

準備

GR-COTTON、USBケーブル(マイクロBタイプ)、HMC5883Lモジュールの3つを準備します。

GR-COTTONにはピンソケット、HMC5883Lモジュールにはピンヘッダーを取り付ける必要があります。

HMC5883Lモジュールの購入についてはこちら(秋月電子通商Web)

ピンソケットの購入についてはこちら(秋月電子通商Web)

cotton-sp-prepare-hmc5883l

下図のようにHMC5883Lモジュールを、GR-COTTONに接続します。

GR-COTTONの裏面にある白いジャンパーが3V3、USB側にします。BATT側にある場合は引き抜いて、USB側に差し込んでください。

cotton-sp-prepare-hmc5883l-con
cotton-sp-prepare2

デジタルコンパスの値をシリアルモニターに表示する。

0.5秒毎にデジタルコンパスから読み込んだ値をシリアルモニターに表示するサンプルです。


#include <arduino.h>
#include <Wire.h>
 
#define HMC5883L_ADDRESS 0x1E //7bit ADDRESS
 
//*********************************************************
void setup() 
{
  //Initialize Serial and I2C communications
  Serial.begin(9600);
  Wire.begin();
   
  //Put the HMC5883 IC into the correct operating mode
  Wire.beginTransmission(HMC5883L_ADDRESS);
  Wire.write(0x02); //select mode register
  Wire.write(0x00); //continuous measurement mode
  Wire.endTransmission();
 
}
//------------------------------------------------------
void loop() 
{
  int x,y,z; //triple axis data
   
  //set address where to begin reading data
  Wire.beginTransmission(HMC5883L_ADDRESS);
  Wire.write(0x03); //select register 3, X MSB register
  Wire.endTransmission();
  
 //Read data from each axis, 2 registers per axis
  Wire.requestFrom(HMC5883L_ADDRESS, 6);
  if(6  < = Wire.available()){
    x = Wire.read() << 8;  x |= Wire.read();
    z = Wire.read() << 8;  z |= Wire.read();
    y = Wire.read() << 8;  y |= Wire.read();
  }
   
  //Print out values of each axis
  Serial.print("x: ");
  Serial.print(x);
  Serial.print("  y: ");
  Serial.print(y);
  Serial.print("  z: ");
  Serial.println(z);  
    
  delay(500);
 
}


サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。