メインコンテンツに移動

ユーティリティ

ユーティリティ

便利なライブラリを紹介します。

softwareReset

概要

リセットします。

文法

void softwareReset()

パラメータ

なし

戻り値

なし

getResetFlag

概要

リセット要因を取得します。

文法

uint8_t getResetFlag()

パラメータ

なし

戻り値

0x00:外部リセットかパワーオンリセット
0x01:低電圧検出
0x02:不正なメモリアクセス
0x04:RAMパリティエラー
0x10:ウォッチドッグタイマー
0x80:不正な命令実行

getTemperature

概要

温度を取得します。

文法

int getTemperature(uint8_t mode)

パラメータ

mode: 摂氏の場合TEMP_MODE_CELSIUSを指定、華氏の場合TEMP_MODE_FAHRENHEITを指定。

戻り値

温度(int)

補足

±1℃ぐらいの誤差があります。


サンプルプログラム

1秒毎に温度を表示するサンプルです。


        #include <Arduino.h>
        void setup() {
          Serial.begin(9600);
        }
         
        void loop()
        {
          Serial.print("Temperature: ");
          Serial.println(getTemperature(TEMP_MODE_CELSIUS));
          delay(1000);
         
        }