シリーズ一覧
児玉由美子
「環境造形作家・LEDなど光のアーチスト」
長野五輪表彰式会場光景観制作
愛・地球博中日新聞社パビリオン 北斎赤富士制作、北京五輪・可視光通信モニュメント制作など。現在国立情報学研究所で「オリンピックのIT戦略」を研究制作中

工作キッドの、白いスイッチを押してみましょう。LEDの信号をスマホやiPadでキャッチできるかな?実験してみます!
黒のストッキングをLEDに被せると、うまくとれることがわかりました。
iPadのカメラをカチャ!っと押すと、29℃と正確にでました。
ストッキング以外にも色々カバーするものを、試してみましょう!
グレーがかった半透明のビニールでも実験してみます。
「これもOKよ!」
マレーシアからきてくれたShi,Xuanさん。
可愛い音がして、温度が出ると思わず「ニコッ!」
ジュエリーを作りましたへ続く