メインコンテンツに移動
以下のデバイスを代替品として推奨しております。

概要

説明

ZMOD4450ガスセンサモジュールは、食品の熟成や腐敗に関連するガスを検出するために設計された、ソフトウェア設定可能なプラットフォームで、冷凍空気品質(RAQ)アプリケーションに最適です。 センサは、ガスセンサ素子とCMOS信号処理ICからなる12ピンLGA(3.0 × 3.0 × 0.7mm)です。モジュールのセンサ素子は、シリコンベースのMEMS構造上にマイクロヒータとセンシング材料が集積されています。 ガス濃度の関数である金属酸化物(MOx)伝導度を測定します。

測定結果はI²Cインタフェース経由でユーザのマイクロプロセッサに読み込まれ、マイクロプロセッサはデータを処理してガスのレベルを決定し、食品の腐敗の可能性を示すことができます。 このセンサは、空気質の浄化・改善システムの起動や管理に使用することができます。 ZMOD4450は消費電流が低いため、冷蔵庫の制御システム、果物や野菜の品質測定、保存状態のモニタなどのアプリケーションに最適なセンサです。

特長

  • エチレン、アミン、揮発性硫黄化合物など、食品の熟成や保存に関連するガスを微量(ppb)濃度で測定
  • アプリケーションやユースケースに応じてソフトウェアで設定可能な操作方法
  • RAQ (refrigeration air quality: 冷凍空気品質) に基づき、制御信号を設定するアルゴリズム
  • 超低消費電力バッテリアプリケーションなど、アプリケーションの最適化に対応したファームウェアアップグレード可能なプラットフォーム
  • すべてのセンサはエチレンで校正されており、ロット間の一貫性を提供
  • シロキサンなどの過酷なケースに対応した品質管理

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
センサソフトウェア
ルネサスセンサ製品の制御、データ取得を実現するミドルウェア(FITモジュール、FSPモジュール)、サンプルソフトウェアパッケージを提供します。
Sensor ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 1.75 MB
1件

サンプルコード

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター