ルネサスのWi-Fiコネクティビティテクノロジは、IoT、インフラ、産業、車載、マルチメディアアプリケーションなどに対応し、クライアントとアクセスポイントの両方にエンドツーエンドのコネクティビティソリューションを提供します。
当社の超低消費電力Wi-Fiソリューションは、バッテリ寿命の延長、高いRF性能、強固なセキュリティ、アプリケーション開発の容易さなどを主要な市場ニーズとするIoTアプリケーション向けに開発されています。 また、ハードウェアおよびソフトウェアテクノロジにおける革新的なリーダーであり、幅広い世代のWi-Fiを提供しています。 当社の豊富なWi-Fiポートフォリオには、新しい6GHz拡張「6E」に加え、Wi-Fi 4、5、6チップソリューションが含まれます。
サクセスストーリ
Matter
Matterは、ブランドに係わらず、スマートホームのエコシステム全体にわたって、スマートデバイス同士を安全かつ確実に接続する、統合シングルIPベースプロトコルです。 ルネサスのMatterコンポーネントは、コネクテッドホームのビジョンに不可欠な要素であり、ルネサスのすべてのコネクティビティ製品でサポートされます。
画像