R-IN32M3モジュール搭載アダプタボード
ソリューションキットには、R-IN32M3モジュールを搭載したソリューションボードが含まれており、ArduinoまたはP-modによるホストCPUとの接続が可能となります。各種CPU評価ボードに対応したホストCPUサンプルソフトを利用することで、産業ネットワーク PROFINET、EtherNet/IPTM および EtherCAT®...
R-IN32M3シリーズは、産業イーサネット通信において要求が高まっている高速リアルタイム応答性や低消費電力を実現するマルチプロトコル通信LSIです。産業用イーサネット通信に対して特に求められる、高速リアルタイム応答や高精度通信制御を実現するために、リアルタイムOSが持つ基本機能の一部をハードウェア化して大幅な高速動作を実現した点が大きな特長です。CPUの負荷が大きい処理をハードウェアで肩代わりしますので、従来製品比で5~10倍の高速動作を可能とするだけでなく、CPUがプロトコル制御に集中できることで、CPU処理による制御時間のばらつきを1/5~1/10程度低減することができます。
R-IN32M3シリーズはCC-Link IE Field, EtherCAT含む各種産業イーサネット・プロトコルと従来のオープン・ネットワーク・プロトコルに対応しています。
品名 | 特徴 | |
---|---|---|
R-IN32M3-CL | UPD60510BF1-HN4-M1-A |
|
R-IN32M3-EC | MC-10287BF1-HN4-M1-A |
|
ソリューションキットには、R-IN32M3モジュールを搭載したソリューションボードが含まれており、ArduinoまたはP-modによるホストCPUとの接続が可能となります。各種CPU評価ボードに対応したホストCPUサンプルソフトを利用することで、産業ネットワーク PROFINET、EtherNet/IPTM および EtherCAT®...
R-IN32M3 モジュールとホストCPUの RX66Tを搭載した一体型評価ボードです。
PROFINET、EtherNet/IP、EtherCATやModbusTCPといった 産業イーサネットの評価やアプリケーション開発を即座に実施することができます。
ルネサス CPUカードに準拠しており 24V Motor Control...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。