メインコンテンツに移動

概要

説明

CCE4511評価ボードは、フレームハンドラを内蔵した CCE4511 IO-Linkマスタートランシーバを評価するように設計されています。 Pmod™インターフェースを利用すると、適切なルネサスのMCU/MPU評価ボードと組み合わせて使用でき、8チャネルIO-Linkマスターを設計可能です。

特長

  • M12 Aコード化IO-Linkコネクタ(8チャネル)
  • すべてのIO-Linkチャネル用のオプショナルなIO-LinkポートクラスB電源
  • 2つのCCE4511 IO-LinkマスタートランシーバーIC
  • チャンネルごとに2つのステータスLEDインジケータ
  • 接続機器の電源切替用の外部NMOS
  • 追加のオンボード保護回路
  • 電源LEDインジケータ
  • Pmod Type 2Aインターフェース(拡張SPI)による設定およびチャネル制御
  • 直接チャネル制御用のUARTインターフェースピンヘッダー
  • +3.3Vパワーセレクトジャンパ

アプリケーション

  • IO-Linkマスター開発

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 475 KB
アプリケーションノート PDF 505 KB
2件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 4.00 MB
1件

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

CCE4511 – 4-Channel IO-Link Master

Learn about CCE4511 4-Channel IO-Link Master transceiver, its features and benefits as well as available evaluation tools.