メインコンテンツに移動

概要

説明

CCE4511は、0.18μm HV-CMOS技術をベースに、過電圧検出機能、高温・過電流保護機能を搭載した高電圧インターフェースICです。 代表的なアプリケーションは、IO-Link規格をサポートする産業用IOモジュールです。 統合されたIO-Linkフレームハンドラが実装されており、下位レイヤーの通信タスクのほとんどを自動化して、アプリケーションの性能を向上させます。 これにより、マイクロコントローラの負荷が大幅に軽減されるため、低速のマイクロコントローラを使用している場合でも、他のタスクのパフォーマンスが向上します。 さまざまな設定オプションによって、さまざまなアプリケーションフィールドが提供されます。 CCE4511は、IO-Link準拠の産業用センサとアクチュエータを接続する4、8、12、および16ポートのIO-Linkマスタアプリケーションに最適なソリューションを提供します。

完全なエンド トゥ エンドのシステムソリューションとして、ルネサスは CCE4503 シングルチャネルIO-Linkデバイストランシーバと RH4Z2501 シングルチャネルIO-Linkデバイスおよびマスタトランシーバも提供しています。

特長

  • 4つのIO-Link準拠マスターチャンネル
  • 各チャネルで500mAの連続駆動電流
  • 広い電圧範囲 8V から 36V
  • SPI
  • 標準 IO モード (SIO)
  • UART実装(COM 1-3)
  • ハードウェアフレームハンドラ(すべてのIO-Link v1.1.3フレームタイプをサポート)
  • IO-Link v1.1.3に完全準拠
  • ウェイクアップ・パルスの自動生成
  • 8つのステータスLEDドライバ
  • 外部信号への転送の同期
  • 外部NMOS用のゲートドライバを内蔵し、各デバイスの電源を切り替え可能
  • デバイスの突入電流を制限するためのゲート・ドライバ・ソフト・スタート
  • 発振器内蔵
  • クロックフィードスルーに対応
  • 動作温度:-40°C〜125°C
  • 過温度保護
  • レディパルス検出
  • 電源電圧監視
  • チャネルと接続デバイス間の過負荷保護
  • 各チャンネルの低電圧検出とシャットダウン
  • グリッチフィルター内蔵
  • 4、8、12、16ポートのIO-Linkマスターアプリケーションに最適

製品比較

アプリケーション

  • 4、8、12、16ポートのIO-Linkマスターアプリケーション
  • ファクトリー・オートメーション
  • プロセス制御
  • 高電圧レベルシフター

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.60 MB
ホワイトペーパー PDF 456 KB
アプリケーションノート PDF 505 KB
3件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 XLSX 58 KB
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

CCE4511 IO-Link 4-Channel Master Transceiver

Discover how the CCE4511 revolutionizes factory automation with seamless IO-Link integration. In this video, explore its powerful benefits, features, and applications. Elevate your automation network today!