メインコンテンツに移動

概要

説明

The QCIOT-ISL3173POCZ board enables the usage of the ISL3173 for RS485 communications. The board provides a standard PMOD™ Type 3 connection to plug into the MCU evaluation kit. 

The QCIOT-ISL3173POCZ features a configurable interface that can be used in Half or Full Duplex mode. With its standard connector and software support, the QCIOT ISL3173POCZ is ideal for Renesas’ Quick-Connect IoT to rapidly create an IoT system.

特長

  • Configurable half and full duplex modes with 
    jumpers
  • Flow control support
  • Configurable termination resistors
  • High speed RS485 enables long distance 
    communications
  • Differential interface for noise immunity
  • PMOD type 3 interface for easy connectivity

アプリケーション

  • Quick-Connect-IoT

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 2.12 MB
回路図 PDF 317 KB
2件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 2.69 MB
1件

サンプルコード

製品選択

適用されたフィルター