メインコンテンツに移動
以下のデバイスを代替品として推奨しております。
NRND-EV - No Recommended Replacements Available - NRND

概要

説明

R0K572670C000BRはSH7267(SH2A-FPUコア、144MHz動作、176ピン)を搭載したCPUボードです。

仕様

項目仕様
CPU
  • SH7267          
    • 入力(XIN)クロック:12MHz
    • バスクロック:最大72MHz
    • CPUクロック:最大144MHz
  • 内蔵メモリ
    • 高速内蔵RAM:64Kバイト
    • 大容量内蔵RAM:1.5Mバイト
外付けメモリ
  • SDRAM:16Mバイト
  • NORフラッシュメモリ:4Mバイト
  • NANDフラッシュメモリ:256Mバイト
  • シリアルフラッシュメモリ:2Mバイト
  • EEPROM:16Kバイト
各種コネクタ
  • USBコネクタ(シリーズAレセプタクル):1個
  • RS-232Cコネクタ(D-sub 9ピン) :1個
  • H-UDIポートコネクタ(36ピン/14ピン):各1個
  • 拡張コネクタ用スルーホール:9個
LED
  • 電源用LED(1個)
  • ユーザ用LED(2個)
スイッチ
  • リセットスイッチ、NMIスイッチ、IRQ1スイッチ、TESTスイッチ
  • システム設定用ディップスイッチ(6極×1)
  • ユーザ用ディップスイッチ(6極×1)
外形寸法
  • 148mm×105mm
  • 実装形態:プリント基板(6層)両面実装
  • 基板構成:1枚
付属品
  • CD-ROM(ユーザーズマニュアル、インストレーションマニュアル、サンプルプログラム)
  • リリースノート
  • 電源用ケーブル

※以下はお客様でご用意ください(製品には付属しておりません)

  • 5V電源(1.5A以上)
  • SuperH RISC engine C/C++ コンパイラパッケージ
  • E10A-USBエミュレータ

注意事項

  • この製品には電源と開発ツールは付属しておりません。 本CPUボードの利用にあたっては、別途以下を事前にご準備ください。
    • 5V電源(1.5A以上)
    • SuperH RISC engine C/C++ コンパイラパッケージ
    • E10A-USBエミュレータ
       

特長

  • ブートメモリとしてNORフラッシュメモリ、NANDフラッシュメモリ、シリアルフラッシュメモリのいずれかを選択することが可能です。
  • SH7267のUSB機能評価用として、シリーズAレセプタクルを標準搭載していますのでUSBホストアプリケーションの先行開発および評価が可能です。(注1)
  • SH7267のデータバス、アドレスバス、内蔵周辺機能の端子すべてを拡張コネクタ(スルーホール)に接続しているため、計測機器を用いた周辺デバイスとのタイミング評価が可能です。また拡張コネクタに接続することが可能なオーディオ用オプションボード(M3A-HS64G01)と、グラフィック表示用オプションボード(M3A-HS64G02)をご用意しています。(注2)
  • SH7267用のアプリケーションノートに付属しているサンプルソフトをそのまま動作させることができます。SH7266, SH7267 グループのアプリケーションノートはこちらに掲載しています。また、SH7267と同シリーズであるSH7264用のアプリケーションノートに付属しているサンプルソフトも流用できます。
  • ルネサス製E10A-USBエミュレータ(注3)と接続できるH-UDI用コネクタ(36ピン/14ピン)を基板に実装しています。
    (注1)USBファンクションとして使用する場合は、市販のAレセプタクル-Bレセプタクル変換コネクタを準備していただくか、標準実装のAレセプタクルを取り外してmini-Bコネクタを実装してください。
    (注2)R0K572670C000BRとの組み合わせでは一部使用できない機能があります。
    (注3)別売りです。 
     

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 8.49 MB English
1件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 。シミュレータデバッガ、統合開発環境High-performance Embedded Workshop 付属。
Compiler/Assembler ルネサス
E10A-USB
SuperH, H8SX, H8Sファミリ用オンチップデバッギングエミュレータ
Emulator ルネサス
2件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 960 KB English
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 176 KB English
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード PDF 1.25 MB English
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード PDF 194 KB English
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード PDF 69 KB English
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 11 KB English
6件

サンプルコード