メインコンテンツに移動

概要

説明

SH7239 シリーズは、浮動小数点ユニット(FPU)搭載のSH7239グループと浮動小数点ユニット(FPU)非搭載のSH7237 グループをラインナップしています。 SH7237/SH7239 グループは、インバータやモータの制御に適した16bit多機能タイマユニット(MTU2/MTU2S)や12bit A/D変換器等の周辺機能を搭載しており、特に、従来製品と比べMTU2の最大動作周波数が向上しています。(3.3V版:最大80MHz、5V版:最大100MHz) 内蔵メモリは、最大512KBの大容量Flashメモリ、64KBのRAMに加え、32KBのデータ格納用フラッシュメモリを搭載しており、EEPROMなどのデータ格納用外付けメモリを削減することができます。また、CAN、シリアルインタフェース4ch、ルネサスシリアルペリフェラルインタフェース(RSPI)といった豊富な通信機能を内蔵しており、他の電子ユニットやICとの接続が容易です。 SH7237/SH7239 グループは単一電源での動作が可能で、3.3V版(最大動作周波数:160MHz)、5V版(最大動作周波数:100MHz)の2種類をラインナップしています。(ただし、アナログ電源はどちらも5Vです)

製品比較

アプリケーション

  • Healthcare

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
FATファイルシステム
FAT12/FAT16/FAT32をサポート。ロングファイル名、日本語ファイル名にも対応し、省メモリ構成・高速動作が可能。
File System ルネサス
SuperHファミリ用リアルタイムOS [HI7000/4]
μITRON4.0仕様準拠 SH-1,SH-2,SH2-DSP,SH-2A,SH2A-FPU用リアルタイムOS [対応IDE:High-performance Embedded Workshop]
ITRON OS ルネサス
SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 。シミュレータデバッガ、統合開発環境High-performance Embedded Workshop 付属。
Compiler/Assembler ルネサス
MISRA C ルールチェッカ SQMlint
ルネサスコンパイラオプション製品 MISRA C ルールチェッカ SQMlint
Compiler/Assembler ルネサス
E10A-USB HS0005KCU01H(H-UDIインタフェースモデル)
E10A-USBエミュレータ (AUDトレース機能なし)
Emulator ルネサス
E10A-USB HS0005KCU02H(AUDトレースモデル)
E10A-USBエミュレータ (AUDトレース機能あり)
Emulator ルネサス
統合開発環境 High-performance Embedded Workshop
ルネサス統合開発環境(SuperH, RX, R8C, M32R, M16C, H8SX, H8S, H8, 740用)
IDE and Coding Tool ルネサス
フラッシュ開発ツールキット Flash Development Toolkit (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: SuperH RISC engine, RX, R8C, M16C, H8SX, H8S, H8, 740]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
SuperHファミリ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応]
SuperHファミリ用シミュレータ [対応IDE: High-performance Embedded Workshop] (Note: 本製品はコンパイラパッケージに含まれています。単体販売はありません。)
Simulator ルネサス
9件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 122.75 MB English
1件

サンプルコード

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター