概要
説明
SH-4の命令は、SH-1, SH-2, SH-3と上位互換です。命令キャッシュは、16Kバイト。データキャッシュは、32Kバイトで、コピーバックとライトスルーモードを選択できます。メモリ管理ユニットのTLB (translation lookaside buffer)は64エントリーのフルアソシアティブ方式で、命令データ共用です。 SH7760は、バスステートコントローラを内蔵しているので、シンクロナスDRAMを接続できます。また、LCDコントローラ、USBホスト、タイマ、 シリアルインタフェース等OA機器やマルチメディア機器に必要な周辺機能を内蔵していますので、システムコストを削減できます。動作周波数は200MHz です。
製品比較
アプリケーション
- カーインフォメーション システム(車載情報端末)
- HOME
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ SuperHファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 。シミュレータデバッガ、統合開発環境High-performance Embedded Workshop 付属。
|
Compiler/Assembler | ルネサス |
MISRA C ルールチェッカ SQMlint ルネサスコンパイラオプション製品 MISRA C ルールチェッカ SQMlint
|
Compiler/Assembler | ルネサス |
E10A-USB HS0005KCU01H(H-UDIインタフェースモデル) E10A-USBエミュレータ (AUDトレース機能なし)
|
Emulator | ルネサス |
E10A-USB HS0005KCU02H(AUDトレースモデル) E10A-USBエミュレータ (AUDトレース機能あり)
|
Emulator | ルネサス |
統合開発環境 High-performance Embedded Workshop ルネサス統合開発環境(SuperH, RX, R8C, M32R, M16C, H8SX, H8S, H8, 740用)
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
SuperHファミリ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応] SuperHファミリ用シミュレータ [対応IDE: High-performance Embedded Workshop] (Note: 本製品はコンパイラパッケージに含まれています。単体販売はありません。)
|
Simulator | ルネサス |
6件
|
サンプルコード
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。