メインコンテンツに移動

概要

説明

wolfBootは、悪意のあるファームウェアの改ざん、デバイスの制御、データの不正取得などの攻撃からデバイスを保護します。ファームウェア認証のために同社の実績あるwolfCryptを利用し、ファームウェア更新のメカニズムを提供します。セキュアなプロトコルなどと組み合わせることで、OTA (Over the Air) のようなファームウェアアップデートソリューションも実現可能な、コンポーネント親和性の高いテクノロジーです。本ソリューションは、Renesas RX72NRA6M4およびRZ/N2Lで動作検証を行い、正式にサポートしています。

特長

  • フラッシュデバイスのマルチスロットパーティショニング
  • SHA2またはSHA3を用いたファームウェアイメージの整合性検証
  • wolfCryptのデジタル署名アルゴリズムを使ったファームウェアイメージの信頼性検証
  • バージョン番号によるロールバック防止
  • ハードウェア機能によるデュアルバンクスワッピング
  • セキュアキーストア、OTPメモリ、TPM 2.0のサポート

製品比較

アプリケーション

  • 産業
  • ビジネス機器
  • 医療機器
  • 自動車/鉄道関連
  • アビオニクス
  • 家庭/一般機器 

ドキュメント

分類 タイトル 日時
製品概要 PDF 577 KB English
1件