メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

RA8M1 MCUを搭載した、音声ユーザ・インタフェース(VUI)のハードウェアプラットフォームです。

使いやすさに重きを置いたこのソリューションは、 32ビットMCUのRAファミリをベースにしています。 このハードウェアプラットフォームは、ルネサスが Renesas Ready Partner Network内で提供するすべてのVUIパートナ対応ソリューションに使用できます。 豊富なコーディング経験や社内に専門知識がなくとも、このシンプルな音声ユーザリファレンスキットを使って簡単にシステム開発が可能です。

高性能なRA8M1 MCUを使用する事で、独自の音声コマンドを認識して実行するための強化された作業ソリューションを構築し、完全なエンドツーエンドのAI/ML音声ソリューションに自然言語理解(NLU)モデルを展開できます。

特長

  • ハードウェアの特長:
    • すぐに開発が可能で、複数のアクセサリを含んだ完全なソリューションキットです。
    • RA8M1 480MHz Arm® Cortex-M85® MCUを搭載
    • コネクティビティ
      • 1 x USB micro AB FS (メイン MCU 用)
      • SEGGER J-Link® OBインタフェース
      • 1x PMODコネクタと1x Auxポート
    • 2 x MEMS AMIC と 2 x MEMS DMICを搭載、追加のマイクボード上には 6 つのMEMS DMICも搭載し音声認識に特化
    • 1xステレオオーディオヘッドフォンジャック(メインボードとマイクボードの両チャンネルへモノ出力)
    • オンボード・デバッグ・インタフェース(JTAGまたはSWDのデバッグ・ポート)
  • ソフトウェアの特長:
    • Renesas ReadyエコシステムパートナであるCyberonのクラウドベース開発ツールDSpotterまたはDSpotterNLUに対応
    • ユーザーズマニュアルや、クイックスタートガイド等を準備

アプリケーション

  • エンドポイントAI/MLベースのVUIアプリケーション:
    • ホームオートメーション
    • 民生機器全般
    • ビルディング・オートメーション
    • 都市インフラ
    • 産業オートメーション
    • スマート農業
    • 交通
    • 物流
    • ヘルスケア

ドキュメント

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 918 KB
パンフレット PDF 301 KB
クイックスタートガイド PDF 555 KB
カタログ PDF 3.63 MB
マニュアル-開発ツール PDF 583 KB
製品概要 PDF 640 KB English
パンフレット PDF 656 KB
7件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RA Flexible Software Package (FSP)
FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。 注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Software Package ルネサス
Reality AI Tools
Reality AI Tools®は、センサデータを自動的に探索し、最適化されたモデルを生成します。
Solution Toolkit ルネサス
Reality AI Utilities
ルネサスe² studio向けプラグインモジュール
Solution Toolkit ルネサス
3件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 4.35 MB
1件

サンプルコード

ビデオ&トレーニング

RA8 Series CM85-based MCUs Running Cyberon NLU

The RA8 is the industry’s first series of Arm® Cortex®-M85 MCUs that are the ideal platform for voice-enabled edge and endpoint devices. Cyberon’s Natural Language Understanding software leverages the exceptional performance of RA8 MCUs, as well as the secure, low-power operation.

ニュース&ブログ