メインコンテンツに移動

概要

説明

RH850/F1Hは2つのRH850G3コアを搭載し、低消費電力ながら高い演算能力を持ち、多彩な内蔵周辺機能を搭載した32ビットシングルチップマイコンです。様々な車載システムに対応するために、多くのメモリ-パッケージのバリエーションを持っています。

特長

  • Voltage: 3V to 5.5V
  • Package: 176-pin LFQFP
  • Memory: SRAM Max. 736KB, Program Flash Max. 6MB
  • Timer: 32-bit Timer (ch) x 8, 16-bit Timer (ch) x 48, Watchdog Timer (ch) x 3, Timer for OS x 10ch, Encoder timer x 1ch
  • PWM: PWM Output x 96, 3-phase PWM Output Function
  • Analog function: 10-bit A/D Converter (ch) x 38, 12-bit A/D Converter (ch) x 32
  • On-chip Oscillator Freq. (MHz): 8 MHz, Low Speed: 240 kHz
  • Others: PLL, RTC, Power-On Reset, Low Voltage Detection

製品比較

アプリケーション

  • Body

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RH850ファミリ用リアルタイムOS [RI850V4] V2
μITRON4.0仕様準拠 RH850ファミリ用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境CS+]
ITRON OS ルネサス
RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ [CC-RH]
RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio]
Compiler/Assembler ルネサス
RH850ファミリ用CS+シミュレータ
RH850ファミリ用シミュレータ [対応IDE: CS+] (Note: 本製品はコンパイラパッケージに含まれています。単体販売はありません。)
Simulator ルネサス
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
統合開発環境 CS+
ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0] (Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
IDE and Coding Tool ルネサス
PG-FP6
フラッシュメモリプログラマ [書き込み用ソフト: 付属のプログラミングGUI ”FP6 Terminal”] [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, SuperH, V850, 78K, R8C]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
統合開発環境 e² studio RH850ファミリ向け情報
Eclipseベース ルネサス統合開発環境
IDE and Coding Tool ルネサス
Green Hills MULTI Device-Support-Packages
Green Hills MULTI Device-Support-Packages include all device specific files to be used with the MULTI IDE.
IDE and Coding Tool ルネサス
9件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 428.12 MB
デバイスファイル - パートナーツール ログインしてダウンロード ZIP 42.12 MB
デバイスファイル - パートナーツール ログインしてダウンロード ZIP 3.98 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード XLSM 102 KB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 1.22 MB English
5件

サンプルコード

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター