概要
ルネサスRL78ファミリは業界トップクラスの低消費電力を誇る、8/16ビットマイクロコントローラ(MCU)です。 ルネサスでは低消費電力MCUであるRL78とルネサスのアナログ製品や電源製品を組み合わせ、さまざまな分野に応用できるソリューションを、「RL78クイックソリューション」としてWEB上で掲載しております。 ユーザーズマニュアル、回路図、PCB&BOM、およびソースコードの具体的な開発を行うために必要となるすべての情報が公開しており、素早くシステム開発へ移行することができます。 産業用IoT、社会インフラ、ヘルスケア、およびホーム&オフィス向けの幅広い用途に利用可能な ソリューションをご用意しています。さらに、低消費電力MCU RL78と、ルネサスの電源を含むアナログ製品との最適な組み合わせについても、製品選択に役立つような手引きをシステムブロック図内に記述しています。
一部のRL78クイックソリューションは、株式会社ピーバンドットコムの「1-Click見積」より、簡単にプリント基板の見積・発注を行うことができます。
産業用IoT
ポータブルPM2.5測定器
RL78/L12:MCU、ISL97656:昇降圧コンバータIC、およびISL6294:バッテリチャージャICを搭載した、PM2.5監視システムのリファレンスデザインを用いることで、大気汚染濃度のリアルタイム測定・検出のためのソリューションを構築できます。
スマートモイスチャーセンサ
RL78/G11およびRL78/G1D MCUを搭載したスマートモイスチャーセンサシステムのリファレンスデザインにより、土壌の水分をモニタリングするためのソリューションを構築できます。
社会インフラ
ヘルスケア
ホーム&オフィス
液体ディスペンサ(赤外線)
RL78/G11 MCUおよびISL9001A LDOを搭載した液体ディスペンサーシステムのリファレンスデザインにより、石鹸や消毒剤を噴出させるためのソリューションを構築できます。

液体ディスペンサ(静電容量)
RL78/G23 MCUおよびISL9001A LDOを搭載した近接静電容量センサによる液体ディスペンサーシステムのリファレンスデザインにより、非接触で石鹸や消毒剤を噴出させるためのソリューションを構築できます。
ハンディクリーナー
RL78/G1F MCUおよびISL94202バッテリパックモニタを搭載したハンディクリーナーシステムのリファレンスデザインにより、ホームクリーニングのためのソリューションを構築できます。
音声ペン
RL78/G14 MCU、ISL80505 LDO、ISL6294充電用IC.を搭載した「音声ペン」のリファレンスデザインにより、紙面に印刷されたコードを読み取り、音声に変換するソリューションを構築できます。
ワイヤレスドアベル
RL78/G11、RL78/G1H MCU、ISL80505 LDOを搭載したワイヤレスドアベルシステムのリファレンスデザインにより、家庭用ドアベルのソリューションを構築できます。
ワイヤレスチャージャー
電磁誘導により、物体間での給電を行うワイヤレスチャージャーのリファレンスデザインです。豊富なアナログ機能を持つRL78/G11マイコン、ISL28006電流センスアンプ、HIP2106A MOSFETドライバが使用されています。
RL78クイックソリューションは、デモのみを目的としてルネサスが製作した、非売品のプロトタイプボード画像を示しています。