RL78/G23-64p Fast Prototyping Board (RL78/G23-64p FPB)
RL78/G23-64p Fast Prototyping Boardは、RL78/G23マイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。サンプルコードにより、音声再生、LoRaおよびLoRaWANベースの無線通信等も実現します。 USBケーブルをつなげるだけで、プログラムの書き込み/デバッグが可能で...
RL78/G23誘導型近接センサシールド・ソリューションボードは、RL78/G23マイクロコントローラ64ピン Fast Prototyping Board(RL78/G23-64p FPB)用のプラグオン拡張ボードで、特に誘導型近接センシングアプリケーションのプロトタイピング向けに設計されています。 このソリューションボードをRL78/G23-64p FPBに接続するだけで、追加のツールなしで評価を開始することができます。 この有用なバンドルによって、RL78/G23の機能と誘導型近接センシングアプリケーションへの適合性を即座に実証することができます。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
クイックスタートガイド | PDF 1.17 MB | |
ホワイトペーパー | PDF 1.25 MB 简体中文 , English | |
マニュアル-開発ツール | PDF 1.59 MB | |
回路図 | PDF 1019 KB | |
4件
|
RL78/G23-64p Fast Prototyping Boardは、RL78/G23マイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。サンプルコードにより、音声再生、LoRaおよびLoRaWANベースの無線通信等も実現します。 USBケーブルをつなげるだけで、プログラムの書き込み/デバッグが可能で...
適用されたフィルター