概要
説明
Target Board for RX660は、RX660の評価、試作および開発に利用できます。本製品はエミュレータ回路を搭載しているので、E2エミュレータLiteを必要とせずにアプリケーションを開発できます。すべてのMCU信号ピンへのアクセスを可能にするピンヘッダ用スルーホールを搭載しているため、簡単に試作することができます。さらにPmodコネクタも搭載しているため、Wi-Fiモジュールやセンサモジュール等を接続して機能を拡張できます。
特長
- RX660 MCU搭載
- 搭載MCUの簡単な評価や開発が可能
- すべてのMCU信号ピンにアクセスできるピンヘッダ用スルーホールを搭載
- Pmodコネクタを搭載
- 広い動作電圧範囲2.7V~5.5V
- エミュレータ回路を搭載しており、USBケーブルでPCと接続するだけで電源供給とプログラムデバッグが可能(USBケーブルは付属していません)
- ルネサス統合開発環境e² studioを使用できます
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
マニュアル-開発ツール | PDF 958 KB English | |
アプリケーションノート | PDF 5.45 MB English | |
アプリケーションノート | PDF 2.95 MB English | |
回路図 | PDF 630 KB | |
アプリケーションノート | PDF 816 KB English | |
リスト | PDF 217 KB | |
その他資料 | PDF 501 KB English , 简体中文 | |
その他資料 | PDF 89 KB | |
8件
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
サンプルコード
製品選択
適用されたフィルター
ビデオ&トレーニング
Getting Started With Target Board for RX Family
Video List
ニュース&ブログ
Target Board for RX Familyであなたの創造力を形に! | ブログ | 2022年7月22日 |
RXマイコンのソフト開発を始めよう! e2 studioはじめの一歩 | ブログ | 2021年7月2日 |