メインコンテンツに移動

概要

説明

RZ/T2H Evaluation Board Kitは、RZ/T2H MPUの評価・開発キットです。オンボードエミュレータを搭載しているので、付属のケーブルをPCに接続するだけで評価を開始できます。ギガビットイーサネットPHY、不揮発性メモリ、LPDDR4メモリなど豊富な機能を持つICを搭載しており、拡張ボードなしでRZ/T2Hの様々な機能を評価することができます。

また、インバータボードを拡張することで、多軸モータ制御を実現することも可能です。

特長

  • オンボードRZ/T2H MPU 729ピン(R9A09G077M44GBG)
  • ギガビットイーサネットPHY、不揮発性メモリ(QSPIフラッシュ、Octaフラッシュ、eMMC)、DDRなど豊富な機能ICを搭載し、ターゲットMPUの機能を十分に評価可能
  • マイクロSDカードスロット、SDカードスロット、PCIeコネクタ
  • Pmod™/Grove®/QWIIC®/mikroBUS™などの汎用インタフェース
  • ピンヘッダにより、ユーザのハードウェアシステムとRZ/T2Hの評価ボードを自由に組み合わせ評価可能
  • エミュレータ回路を搭載し、USBケーブルをPCに接続するだけでプログラムのデバッグが可能(エミュレータ用とUSB PD電源用の2本のUSBケーブルを同梱)
    • *USB PD電源(45W=15V-3A以上)はお客様にてご用意ください。
  • ルネサス製IDE e² studioとFSP for RZ/T2が利用可能です。

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
[Software=RZ/T2 Flexible Software Package Setup|v1.10],[Toolchains=GNU ARM Embedded Toolchain|v12.2.Rel 1;IAR Embedded Workbench for ARM v9.60.1]
ログインしてダウンロード ZIP 48.25 MB
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: GCC, ICCARM IDE: e2 studio, IAR EWARM
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード EXE 752.67 MB English
アプリケーション: 産業用機器
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード EXE 1,373.05 MB English
アプリケーション: 産業用機器
ソフトウェア/ツール-その他 ZIP 3.46 MB
4件

サンプルコード

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

RZ/T2H 9軸モータ制御デモ

RZ/T2Hを使用すると最大9軸のモータ制御が可能です。本動画では、デモの構成と特徴を紹介し、motion control utilityを使用した多軸制御の例を示します。

To learn more, visit the RZ/T2H evaluation board.

関連リソース