メインコンテンツに移動

概要

説明

iW1825 AccuSwitch™デジタルPWMコンバータは、高精度の制御回路と700VパワーMOSFETスイッチを内蔵し、最大25Wの出力電力でオフライン電力変換のためのソリューションを提供します。

ルネサスのPrimAccurate™一次側デジタル制御アルゴリズムにより、故障の原因となるオプトカプラが不要となり、多出力設計でも優れたクロスレギュレーション精度を実現し、組み込み、ネットワーク、家電製品に求められる長寿命、高性能、低コストを実現します。

iW1825は、無負荷の待機電力と高速DLRの間の最適化が可能な軽負荷モード動作を設定可能です。 無負荷時、最速のDLR設定で75mW未満、最低の設定で30mW未満を達成することができます。 アクティブ電圧ポジショニングを備えたiW676同期整流器コントローラは、iW1825と併用することで、25Wアプリケーションで最小の無負荷待機電力、最速のDLR、最高効率を可能にします。

特長

  • 出力電力25W
  • AccuSwitch™内蔵700VパワーMOSFET
  • PrimAccurate™一次側制御
    • オプトカプラ不要
  • 正確な電圧クロスレギュレーションを実現するインテリジェントなデジタル制御ループ
  • 世界のエネルギー効率規格に適合
  • 無負荷時の消費電力とDLRを最適化する設定可能な軽負荷モード
    • 無負荷時の消費電力30mW未満から75mW未満
  • AVP(アクティブ電圧ポジショニング)機能付きiW676 SRコントローラで動作
    • AVP - 30mW未満の無負荷時の消費電力と高速DLRを可能にする
  • 擬似共振制御による最適な効率化
  • 適応制御型ソフト起動
    • 大容量負荷(最大6,000μF)への高速かつスムーズな起動
  • EZ-EMI™設計
    • フィルタ処理の必要性を軽減
    • グローバルEMI規格を容易にクリア
  • 保護機能
    • 過温度保護機能内蔵
    • 出力過電圧および過電流の防止
    • 検出抵抗器の短絡保護
    • 熱効率に優れたSO-10 Batwingパッケージ

製品比較

アプリケーション

  • Home Appliances
  • Power Adapters
  • Networking Power Supplies

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート ログインしてダウンロード PDF 3.07 MB
製品概要 PDF 500 KB
その他資料 ログインしてダウンロード ZIP 2.11 MB
その他資料 ログインしてダウンロード ZIP 3.04 MB
4件

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター