Dual Output 6W Universal Input Flyback Evaluation Board using RAA223181
The RTKA223181DE0010BU dual output 6W universal input Flyback evaluation board, featuring the RAA223181 900V regulator, is designed to demonstrate a low-cost high...
RAA223181は、900VのMOSFETを内蔵したオフライン・フライバック・レギュレータで、スマートメータ電源やその他の一般的な絶縁型電源の高入力電圧、高信頼性アプリケーション向けに設計されています。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 2.29 MB | |
アプリケーションノート | PDF 509 KB | |
アプリケーションノート | PDF 397 KB | |
3件
|
The RTKA223181DE0010BU dual output 6W universal input Flyback evaluation board, featuring the RAA223181 900V regulator, is designed to demonstrate a low-cost high...
AS044 電力量計用電源は、10W絶縁型マルチチャンネルAC/DCフライバックコンバータで、鉄粉コアを使用して磁気タンパリングをパスする特別な要件を満たします。 このデザインは 450V AC で動作するように作られており、部品数の削減と信頼性の向上に役立つコンデンサ削減機能を備えています。
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター