メインコンテンツに移動

概要

説明

RTKA211403DE0000BUおよびRTKA211405DE0000BUボードは、それぞれRAA211403およびRAA211405の評価に使用します。 これらは超低静止電流(5µA以下)、7V~40V入力の標準降圧レギュレータで、固定出力電圧3.3Vまたは5Vで300mAの連続負荷能力があります。

特長

  • シンプルで部品数の少ないデザイン
  • 電圧範囲:7V~40V VIN
  • 出力電圧:3.3V
  • 無負荷動作時およびスイッチング時の静止電流は超低消費電4µA
  • インダクタと負荷に応じて可変スイッチング周波数

アプリケーション

  • 汎用電源またはLDOの代替
  • 産業用電源
  • 組み込みシステムおよびI/O電源
  • 電動自転車、電動工具
  • 家庭用/ビル用/産業用オートメーション
  • 常時オンMCUに最適な低Iq、高効率パワーアタッチメント

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.33 MB
1件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 455 KB
1件

製品選択

適用されたフィルター