概要
説明
RAA211405は、7V~40Vの広い入力電圧範囲と、5V固定出力で最大300mAの出力電流を持つ、小型で使いやすい超低静止電流(IQ)降圧レギュレータです。
このデバイスは、VIN UVLO、VOUT OVP、過電流保護、過熱保護などの包括的な保護機能を備えており、TSOT23-5パッケージで提供されます。
デバイスはTSOT23-5パッケージで提供されます。
特長
- 7V~40Vの入力電圧範囲
- 最大300mAの出力電流
- IQ = 4μA(40V、無負荷、スイッチング動作時)
- IQ = 2.5μA(40V、無負荷、スイッチング停止時)
- 5V固定出力電圧
- 最小オンタイム75ns
- 可変周波数動作、外部インダクタで周波数をプログラム(4.7μH~15μH)
- プリバイアス、一律でスムーズな起動動作
- 保護:過電流(OC)制限、入力低電圧ロックアウト(UVLO)、過熱保護(OTP)、出力過電圧保護(OVP)
- 正確なEN閾値
- パッケージ:TSOT23-5(2.9mm x 1.63mm)
製品比較
アプリケーション
- 汎用電源またはLDOの代替
- 産業用電源
- 組み込みシステムおよびI/O電源
- 電動自転車、電動工具
- 家庭用/産業用オートメーション
設計・開発
ボード&キット
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター
ビデオ&トレーニング
The RAA21140x and RAA21180x families of bucks are simple to use and cost-effective while offering more than 15x less power loss of similar output rating LDOs (depending on operating conditions) with ultra-low 4uA Iq at zero loading conditions, making it ideal for powering always-on standby housekeeping MCUs or sensors. These bucks are ideal for general LDO replacement in applications such as industrial & home automation, eMobility solutions, energy storage, cordless power tools, and appliances.