メインコンテンツに移動

概要

説明

ISL9021AはシングルLDOで、高性能、低入力電圧、高PSRRを提供します。 250mAの連続負荷電流が保証され、1μF〜4.7μFの出力容量(±30%)で安定しています。ESR範囲は5mΩ〜400mΩです。 ISL9021Aの入力電圧範囲は1.5V~5.5Vで、出力電圧には複数の固定電圧オプションがあります。全温度範囲、ライン、負荷範囲で1.8%の精度があります。

ISL9021Aの標準PSRRは75dB @ 10kHzおよび50dB @ 1MHzです。 逆電流保護機能は、出力電圧が入力よりも高くなったときに電流が電源に逆流するのを防ぎます。 ISL9021Aは小型4ピン0.975mm x 1.155mm WLCSPと1.6mm x 1. 6mm 6 Ld μTDFNパッケージで供給されます。

特長

  • 250mAの連続出力電流を保証する高性能LDO
  • 入力電圧範囲: 1.5V〜5.5V
  • 出力電圧範囲: 1.2V〜3.3V
  • 高PSRR: 75dB @ 10 kHz, 50 dB @ 1 MHz
  • 低消費電流: 35μA
  • ドロップアウト電圧: <150mV @ 250mA
  • 1μF〜4.7μFの出力容量(±30%)で安定、ESR範囲は5mΩ〜400mΩ
  • ±1.8%の出力精度、過熱/負荷/ライン
  • ソフトスタートによりイネーブル時の入力電流サージを制限
  • 電流制限および過熱保護
  • -40°C〜+ 85°Cの動作温度範囲
  • 0.975mm x 1.155mm 4ピンWLCSPパッケージおよび1.6mm x 1.6mm 6 Ld μTDFNパッケージで供給されます。
  • 鉛フリー(RoHS準拠)

製品比較

アプリケーション

  • PDA、携帯電話、スマートフォン
  • ポータブル楽器、MP3プレーヤー
  • 医療用ハンドヘルドを含むハンドヘルドデバイス

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 625 KB
製品アドバイザリ PDF 414 KB
マニュアル-開発ツール PDF 1.55 MB
アプリケーションノート PDF 509 KB
アプリケーションノート PDF 397 KB
5件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 1.80 MB
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

読込中