IEEE 1588ソリューション開発キット
このIEEE 1588ソリューション開発キットは、マスタとスレーブ間の最大<50nSecのクロック同期を実証し、5Gネットワークの正確な同期信号を再構築します。
IEEE 1588 は、コンピュータ ネットワーク内のクロックを同期するために使用される PTP (Precision Time Protocol) システムです。...
The DA9121 is a sub-PMIC suitable for supplying CPUs, GPUs, and DDR memory rails in smartphones, tablets, RF modules, and other handheld applications.
DA9121 operates as a single-channel dual-phase buck converter, each phase requiring a small external 0.10μH inductor. It is capable of delivering up to 10A of output current at a 0.3V to 1.9V output voltage range. The 2.5V to 5.5V input voltage range is suitable for a wide variety of low-voltage systems, including, but not limited to, all Li-ion battery-supplied applications.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.36 MB | |
アプリケーションノート | PDF 460 KB | |
マニュアル-開発ツール | PDF 1.21 MB | |
製品概要 | PDF 782 KB | |
4件
|
このIEEE 1588ソリューション開発キットは、マスタとスレーブ間の最大<50nSecのクロック同期を実証し、5Gネットワークの正確な同期信号を再構築します。
IEEE 1588 は、コンピュータ ネットワーク内のクロックを同期するために使用される PTP (Precision Time Protocol) システムです。...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター