メインコンテンツに移動

概要

説明

The DA9122 is a Sub-PMIC suitable for supplying CPUs, GPUs, and DDR memory rails in smartphones, tablets, RF modules, and other handheld applications.

DA9122 integrates two single-phase buck converters, each phase requiring a small external 0.10μH inductor. It is capable of delivering up to 5A output current at a 0.3V to 1.9V output voltage range. The 2.5V to 5.5V input voltage range is suitable for a wide variety of low-voltage systems, including, but not limited to, all Li-ion battery-supplied applications.

Benefits

  • Input voltage range provides flexibility to run from single-cell Li-ion battery or standard 3.3V or 5V system rail  
  • Differential voltage sensing provides tight regulation accuracy requirements of CPU cores in mobile SoCs
  • 4MHz switching frequency reduces the footprint and height of the output inductor and minimizes output capacitance, lowering BOM cost
  • Triggered through either an I²C or GPIO interface, output dynamic voltage control can be used to optimize system power consumption

特長

  • 2.5V to 5.5V input voltage
  • 0.3V to 1.9V output voltage
  • 4MHz nominal switching frequency
  • ±1% accuracy (static)
  • ±5% accuracy (dynamic)
  • I²C-compatible interface (FM+)
  • Configurable GPIOs
  • Voltage, current, and temperature supervision
  • -40 °C to +85 °C ambient temperature range
  • Package: 24-WLCSP (2.5mm x 1.7mm, 0.4mm pitch)

製品比較

アプリケーション

  • Smartphones
  • Tablets
  • Notebook PCs
  • RF Modules
  • Solid State Drives
  • Hard Disk Drives
  • Game Consoles
  • Handheld Devices

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.43 MB
アプリケーションノート PDF 460 KB
マニュアル-開発ツール PDF 1.21 MB
製品概要 PDF 782 KB
4件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 85.25 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 438 KB
2件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター