メインコンテンツに移動

概要

説明

SLG51001 ICは、小型でカスタマイズ可能な低ドロップアウト・レギュレータを6個搭載し、高性能カメラモジュール、高度なセンサシステム、その他の小型マルチレールアプリケーション向けに設計されています。

メリット

  • 新型イメージセンサの電力性能を上回り、高画質化を実現
  • システム設計者が厳しいノイズバジェットを達成できるように支援
  • 6つのディスクリートチャネルに代わる小型の統合電源ソリューションで、基板面積を削減
  • VOUT設定、シーケンス処理、リソースの構成により、複数のプロジェクト要件に対応し、再設計、調達、認定を削減
  • 電源シーケンス処理、故障信号、入力調整、グルーロジックなどの用途に応じた様々な機能および制御ロジックを作成可能
  • 独自のGUIベースの開発ソフトウェアにより、完全なグラフィカルな設計構成プロセスを実現

特長

  • 最高レベルのPSRR 102dB/1kHz、81dB/1MHzを実現
  • 出力電圧ノイズ13μV(rms)の低ノイズ化
  • 6チャネルのLDO
  • 電流出力能力は1チャネルあたり最大1000mAまで対応
  • 出力電圧、シーケンス処理、ソフトスタートタイミング、電流制限値など、I2CおよびOTP経由でユーザ設定可能
  • 4つのユーザ定義GPIOにより、利用可能な内部および外部信号をルーティング可能
  • マトリックス相互接続論理、GPIO、マクロセルを備えた柔軟なユーザ定義供給コントローラ
  • パッケージ:WLCSP-16(1.675mm x 1.675mm x 0.465mm)

製品比較

アプリケーション

  • ハイエンドカメラモジュールのアプリケーション
  • スマートフォン
  • デジタルカメラ
  • セキュリティカメラ
  • イメージング搭載のスマートデバイス
  • 高度なセンサシステム

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 756 KB
アプリケーションノート PDF 1.25 MB
カタログ PDF 13.27 MB English
アプリケーションノート PDF 851 KB
アプリケーションノート PDF 2.21 MB
マニュアル-開発ツール PDF 2.07 MB
クイックスタートガイド PDF 295 KB
ガイド PDF 1.21 MB
8件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Go Configureソフトウェアハブ
Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
Software Package ルネサス
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング