メインコンテンツに移動

概要

説明

SLG59M1714Vは2.5V~5.5Vの電源で動作し、15mΩ、4Aのシングルチャネル負荷スイッチで、電源スイッチ無効時のバックツー バック逆電流遮断が可能です。VOUTスルー・レートは2.8V/ms固定で、突入電流を内部で制限しています。 SLG59M1714Vは、2段階の電流保護、熱保護、故障診断機能を備え、0.8Vから5.5Vのすべての電源レールアプリケーションに対応するように設計されています。 SLG59M1714Vは、-40℃から85℃の温度範囲で完全な仕様となっており、スペース効率に優れた低熱抵抗1.6mm x 2.5mm STQFN パッケージに搭載されています。

特長

  • アダプタ駆動機器、セットトップボックス、タブレットPC、ハードディスク&ソリッドステートドライブ、PCI/PCIeカードなど、あらゆるハイサイド電源レール制御アプリケーションに最適化
  • 15 mΩ RDSON
  • バックツーバック逆電流遮断(OFFの時)
  • 最大連続FET電流:4A
  • 電力供給: 2.5 V ≤ VDD ≤ 5.5 V
  • 広い入力電圧範囲: 0.8 V ≤ VIN ≤ VDD
  • 固定VOUTスルー・レート:2.8V/ms
  • 2段階の過電流保護:
    • 抵抗で調整可能なアクティブ電流制限
    • 固定の短絡電流制限 0.5A
  • 加熱保護
  • アナログFET電流モニタ出力:100 μA/A
  • オープンドレインFAULT信号

製品比較

アプリケーション

  • ノートブックPC用電源レールスイッチング
  • タブレットPC電源レールスイッチング
  • スマートフォン電源レールスイッチング

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 618 KB
カタログ PDF 5.05 MB
ガイド PDF 2.77 MB
アプリケーションノート PDF 609 KB
4件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 65 KB
PCB設計ファイル ZIP 9 KB
PCB設計ファイル ZIP 221 KB
PCB設計ファイル ZIP 23 KB
PCB設計ファイル ZIP 2 KB
PCB設計ファイル ZIP 61 KB
6件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング