メインコンテンツに移動

概要

説明

RAA290001 is designed for 2 Wheeler Flasher driver with double frequency flashing in low load current condition.

特長

  • High side driver
  • Low on-state resistance
  • Small package; TO252-3
  • Short circuit protection Over temperature protection with current limitation control
  • Built-in auto flashing operation with only one external capacitor
  • Built-in double frequency flashing in low load condition
  • Active clamp operation at inductive load switch off
  • RoHS compliant
  • Product Spec.
    • Nch/Pch: Nch
    • Automotive: YES
    • Package Type.: TO252-3
    • Type: High side
    • Channels: 1
    • RON (mohm) typ. @ Tj = 25 °C: 40
    • RON (mohm) max. @ Tj = 150 °C: 100
    • Vcc (V) min.: 9
    • Vcc (V) max.: 28
    • Tch (°C) min. :-40
    • Tch (°C): 150
    • Mounting: SMD
    • Production Status :Product Inquiry

 

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 603 KB
カタログ PDF 9.16 MB
製品変更通知 PDF 4.87 MB English
カタログ PDF 2.24 MB
製品変更通知 PDF 3.82 MB English
製品変更通知 PDF 1.91 MB English
カタログ PDF 1.32 MB
7件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター